Publicar produtos
STRUGAL 200 2FV Porta Corredera Interior
Strugal

STRUGAL 200 2FV Porta Corredera Interior

4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)

Portas de alumínio que se integram no design do espaço. Uma alternativa inovadora em alumínio que permite unificar a cor das portas e janelas da habitação, oferecendo uma solução eficaz e definitiva para os problemas da madeira.

Especificação
  • • Folhas com espessura de 40 mm.

    • Ampla gama de caixilhos de 70 a 140 mm e opção de sobreposição extensível para paredes com maior espessura.

    • Junta perimetral pré-formada, para proporcionar maior estanqueidade e redução do ruído.

    • Fácil instalação e aparafusamento ao pré-aro/pré-caixilho através de peças especiais de polipropileno.

    • Guarnições de 45, 70 e 90 mm, fixadas ao caixilho através de grampos que facilitam a montagem e desmontagem.

    • Possibilidade de dobradiças ocultas, fechaduras magnéticas e mecanismos de fecho automático das portas.

    • Possibilidade de porta com abertura deslizante com a mesma estética das portas com dobradiças.

    • Lacagem, espessura média da camada de 60 micras nas faces visíveis ou significativas.

    • Acabamento texturado e efeito madeira.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastrugal_a2002fvc
  • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Grupo de produtosPUERTAS DE INTERIOR CORREDERAS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa África
Portugal
Morocco
Spain