Publicar produtos
STRUGAL S52NT (Fachadas Ligeiras)
Strugal

STRUGAL S52NT (Fachadas Ligeiras)

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
A opção ideal para fachadas de design contemporâneo. Estrutura formada por montantes e travessas unidos entre si por peças desenhadas para o efeito. Este sistema proporciona um isolamento térmico assegurado com diferentes possibilidades de drenagem e ventilação.
Especificação
  • • Estrutura formada por montantes e travessas unidos entre si, formando a trama necessária no projeto. • Possibilidade de união montante-travessa em corte reto (CR) • Secção à vista com 52 mm de largura e profundidades variáveis. • Isolamento térmico assegurado por perfil isolador de 18 e 28 mm. • Acabamento exterior do muro com tampas clipadas sobre o perfil de encaixe em alumínio. • As versões de colagem estrutural (STRUGAL S52SGi/S52CRi) incorporam um perfil em U de alumínio anodizado na câmara do vidro, sendo suportadas mediante suportes de apoio nos quatro lados. • Opção de vidro suportado nos dois lados com tampas horizontais ou verticais. • Possibilidade de drenagens e arejamento por módulos ou por níveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastrugal_a3002ivc
  • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Grupo de produtosPUERTAS DE INTERIOR CORREDERAS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa África
Portugal
Morocco
Spain