Publicar produtos
STRUGAL S110P Janela Elevatória (Fixa + Abertura)
STRUGAL S110P Janela Elevatória (Fixa + Abertura)
    Strugal

    STRUGAL S110P Janela Elevatória (Fixa + Abertura)

    4.4 de 5 estrelas4.4(23 avaliações)

    Uma corredera elevatória com possibilidade de abertura em linha. Corredera elevatória ideal para cobrir grandes vãos envidraçados. A sua ferragem, concebida para suportar folhas até 400 kg, torna-a numa solução robusta para grandes aberturas.

    Especificação
    • • Caixilho da janela de 110 mm.

      • Folhas de 45 mm.

      • Secção de referência de 143 mm.

      • Aros e folhas perimetrais ensamblados com esquadros de alta qualidade.

      • Aplicação ideal para cobrir vãos de grandes dimensões.

      • Ferragem elevatória de alta qualidade de fabrico próprio.

      • Ferragem concebida para folhas de grande peso, até 400 kg.

      • Possibilidade de abertura de correr em linha.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s110p1_fixed
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de produtosSTRUGAL S110P
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain