Publicar produtos
STRUGAL S125RP Janela Elevatória Tricarril
STRUGAL S125RP Janela Elevatória Tricarril
    Strugal

    STRUGAL S125RP Janela Elevatória Tricarril

    4.3 de 5 estrelas4.3(26 avaliações)

    A corredera ideal para grandes dimensões com máximas prestações de conforto. As linhas retas desta corredera elevatória tornam-na uma das mais populares para a sua aplicação em grandes vãos. A sua ferragem, concebida para folhas até 400 kg, transforma o conjunto num sistema confortável e de elevado desempenho.

    Especificação
    • • Caixilho de 125 mm.

      • Folha de 54 mm.

      • Secção de referência de 142 mm.

      • Caixilhos e folhas perimetrais ensamblados com esquadros de alta qualidade.

      • Elevadas prestações térmicas e acústicas.

      • Aplicação ideal para cobrir vãos de grandes dimensões.

      • Ferragem elevatória de alta qualidade de fabrico próprio.

      • Ferragem concebida para folhas de grande peso, até 400 kg.

      • Estética de linhas retas.

      • Possibilidade tricarril.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s125rp3
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de produtosSTRUGAL S125RP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África