Publicar produtos
Essential Glider Window
Marvin

Essential Glider Window

4.3 de 5 estrelas4.3(13 avaliações)
Traduzido por Google,

A janela Essential Glider é uma alternativa de economia de espaço quando uma folha oscilante não é prática. Cada janela do Essential Glider é otimizada para movimento horizontal suave e os painéis operáveis se inclinam para dentro para facilitar a limpeza em ambientes internos. Escolha configurações de dois ou três painéis com um forte interior e exterior de fibra de vidro para durabilidade de baixa manutenção.

Características: Disponível em tamanhos tão grandes quanto 6 pés de largura e 5 pés de altura com dois painéis; Disponível em tamanhos tão grandes quanto 8 pés de largura e 5 pés de altura com três painéis; Material durável e de baixa manutenção para o interior e exterior; Mecanismo de travamento de baixo perfil e fácil de operar; A opção de substituição de inserção está disponível para caber perfeitamente em aberturas de janela existentes; O modo de lavagem exclusivo em painéis operáveis permite a limpeza de ambos os lados do vidro a partir do interior.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarvin-gau
  • Familia de productoEssential
  • Grupo de produtosWindows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia Europa Ásia