Publicar produtos
STRUGAL S150RP ILEVA Janela Elevatória de 2 Folhas
STRUGAL S150RP ILEVA Janela Elevatória de 2 Folhas
STRUGAL S150RP ILEVA Janela Elevatória de 2 Folhas
STRUGAL S150RP ILEVA Janela Elevatória de 2 Folhas
STRUGAL S150RP ILEVA Janela Elevatória de 2 Folhas
    Strugal

    STRUGAL S150RP ILEVA Janela Elevatória de 2 Folhas

    4.4 de 5 estrelas4.4(16 avaliações)

    A corredera alia-se ao design arquitetónico mais contemporâneo. Com um nó central de apenas 42 mm, esta corredera elevatória apresenta uma estética claramente minimalista, conferindo aos espaços máxima amplitude com a mínima interferência visual.

    Especificação
    • • Caixilhos de 150 mm com possibilidade de corte em esquadria ou corte reto.

      • Folhas de corte reto para envidraçamento através de biteiras.

      • Ferragem elevatória de alta qualidade de fabrico próprio.

      • Estética minimalista. Secção nas folhas centrais de apenas 42 mm.

      • Possibilidade de folhas centrais com reforço incorporado (reforço interior e/ou exterior).

      • Possibilidade de ferragem de correr em linha ou elevatória.

      • Possibilidade tricarril.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s150rp2
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de produtosSTRUGAL S150RP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain