Publicar produtos
STRUGAL S160RP HORIZON Janela de Correr de 2 Folhas
STRUGAL S160RP HORIZON Janela de Correr de 2 Folhas
STRUGAL S160RP HORIZON Janela de Correr de 2 Folhas
STRUGAL S160RP HORIZON Janela de Correr de 2 Folhas
    Strugal

    STRUGAL S160RP HORIZON Janela de Correr de 2 Folhas

    4.0 de 5 estrelas4.0(10 avaliações)

    Estética minimalista para grandes espaços arquitetónicos. Integrada na gama minimalista, permite obter grande luminosidade e visibilidade total, possibilitando aberturas de até 4 m de altura. As suas elevadas prestações térmicas e acústicas proporcionam níveis muito elevados de conforto.

    Especificação
    • • Caixilhos de 157 mm com possibilidade de corte em esquadria ou corte reto.

      • O aro pode ser completamente ocultado na parede de obra.

      • Face visível da folha de apenas 10 mm.

      • Ferragem concebida para folhas de grande peso, até 500 kg com vidro de 42 mm de espessura.

      • Movimento fácil e suave graças ao sistema de carros com rodas ocultas em aço inoxidável, que permitem igualmente a regulação das folhas.

      • Possibilidade de monocarril e solução de canto.

      • Permite a abertura de espaços até 4 m de altura.

      • Máximas prestações térmicas e acústicas.

      • Estética minimalista com nó central de apenas 27 mm e possibilidade de folhas laterais ocultas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s160rp2
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de produtosSTRUGAL S160RP HORIZON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain