Publicar produtos
STRUGAL S160RP HORIZON Janela de Correr em Esquina
STRUGAL S160RP HORIZON Janela de Correr em Esquina
    Strugal

    STRUGAL S160RP HORIZON Janela de Correr em Esquina

    Estética minimalista para grandes espaços arquitetónicos. Integrada na gama minimalista, permite obter grande luminosidade e visibilidade total, possibilitando aberturas de até 4 m de altura. As suas elevadas prestações térmicas e acústicas proporcionam níveis muito elevados de conforto.

    Especificação
    • • Caixilhos de 157 mm com possibilidade de corte em esquadria ou corte reto.

      • O aro pode ser completamente ocultado na parede de obra.

      • Face visível da folha de apenas 10 mm.

      • Ferragem concebida para folhas de grande peso, até 500 kg com vidro de 42 mm de espessura.

      • Movimento fácil e suave graças ao sistema de carros com rodas ocultas em aço inoxidável, que permitem igualmente a regulação das folhas.

      • Possibilidade de monocarril e solução de canto.

      • Permite a abertura de espaços até 4 m de altura.

      • Máximas prestações térmicas e acústicas.

      • Estética minimalista com nó central de apenas 27 mm e possibilidade de folhas laterais ocultas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s160rp_corner
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de produtosSTRUGAL S160RP HORIZON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain