Publicar produtos
STRUGAL ÁVALON Janela Elevatória em PVC (Duas Folhas)
STRUGAL ÁVALON Janela Elevatória em PVC (Duas Folhas)
STRUGAL ÁVALON Janela Elevatória em PVC (Duas Folhas)
    Strugal

    STRUGAL ÁVALON Janela Elevatória em PVC (Duas Folhas)

    Uma corredera eficiente e elevatória para grandes dimensões. Sistema concebido para permitir vãos de grandes dimensões com máximas superfícies envidraçadas, garantindo a entrada de luz nos espaços interiores.

    Especificação
    • • Sistema concebido para permitir vãos de grandes dimensões com máximas superfícies envidraçadas, garantindo a entrada de luz nos espaços interiores, podendo atingir dimensões máximas de folha de 3 m de largura por 2,75 m de altura.

      • Aro com 170 mm de profundidade e capacidade máxima de envidraçamento de 40 mm.

      • Ferragem incorporada de manuseamento suave nas operações de abertura e fecho, suportando pesos até 300 kg por folha.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s170e2
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de produtosSTRUGAL S170E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain