Publicar produtos
Ultimate Double Hung G2 Window
Ultimate Double Hung G2 Window
Ultimate Double Hung G2 Window
    Marvin

    Ultimate Double Hung G2 Window

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Um clássico contemporâneo, a janela Ultimate Double Hung G2 combina a beleza tradicional com o desempenho de janela de última geração. Confiável e com eficiência energética, a janela Ultimate Double Hung G2 oferece um recurso de travamento automático para segurança conveniente, hardware durável para operação suave e o modo de lavagem exclusivo da Marvin para limpeza fácil. Personalize seu design com estilos de topo redondo ou operação de suspensão única com Lift Lock opcional - mecanismo de travamento de trilho inferior exclusivo da Marvin para operação mais fácil em áreas de difícil acesso. Características: Disponível em alturas de até 10,5 pés ou larguras de até 5,5 pés; O bloqueio automático exclusivo da Marvin é ativado quando as faixas são fechadas para segurança conveniente; O modo de lavagem exclusivo permite a limpeza de ambos os lados do vidro de dentro de casa; O trilho de verificação estreito maximiza a visão, mantendo a precisão histórica; A opção de tela retrátil é quase invisível quando a tela não está em uso; Disponível com os mesmos recursos em um estilo de suspensão única, com Lift Lock opcional; Configurações adicionais incluem topo redondo, travessa estacionária e janela panorâmica; A opção Sensor de status de trava oculta se conecta à sua casa inteligente para indicar quando as janelas estão fechadas e trancadas; Disponível com certificação costeira/furacão IZ3; Disponível com certificação de desempenho de janelas comerciais; Certificado CE.

    Acesse o site da Marvin para obter os arquivos de cores externas do Revit e obter a correspondência exata com nossos acabamentos!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin_nguldhw
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosUltimate Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-12
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia Europa Ásia
    Anguilla
    Australia
    Gibraltar
    Israel