Publicar produtos
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Envidraçado
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Envidraçado
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Envidraçado
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Envidraçado
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Envidraçado
    Strugal

    STRUGAL S30 VERTICAL GLASS Envidraçado

    3.6 de 5 estrelas3.6(8 avaliações)

    O segredo da transparência absoluta. Fecho totalmente envidraçado sem perfilaria vertical, que proporciona uma transparência total sem causar impacto estético na fachada. Melhora a eficiência energética e o isolamento acústico do interior. Não necessita de obra para a sua instalação.

    Especificação
      • Cerramiento totalmente acristalado sin perfilería vertical que proporciona una transparencia absoluta sin causar ningún impacto estético en la fachada.
      • Producto adaptable a cualquier necesidad, totalmente a medida que no necesita obra para su instalación.
      • Reducción acústica de hasta 22 dB.
      • Mejora la eficiencia energética gracias a la cámara creada entre el cerramiento deslizante de vidrio y los cerramientos de la vivienda.
      • Vidrio templado de seguridad.
      • Opciones de cerramiento deslizante hacia fuera, hacia dentro, izquierdo y/o derecho.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s30
    • Familia de productoCerramientos Deslizantes de Vidrio
    • Grupo de produtosS30 VERTICAL GLASS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain