Publicar produtos
STRUGAL S47 Janela de 5 Folhas Dobráveis
STRUGAL S47 Janela de 5 Folhas Dobráveis
    Strugal

    STRUGAL S47 Janela de 5 Folhas Dobráveis

    4.8 de 5 estrelas4.8(12 avaliações)

    Uma solução ideal para vãos de grande largura. Um design de linhas retas com aro de 48 mm que permite a abertura de grandes espaços, uma vez que não existe limitação no número de folhas. O mecanismo de dobragem das folhas móveis permite obter uma abertura total da janela.

    Especificação
      • Caixilhos de 48 mm, coplanares ao exterior.
      • Folhas de 40 mm, coplanares ao exterior.
      • Face visível de caixilho + folha a partir de 109 mm.
      • Esquinas das folhas ensambladas com esquadros de alta qualidade.
      • Prestações que garantem uma união em esquadria sólida e duradoura.
      • Estética de linhas retas.
      • Ferragens, acessórios e juntas de alta qualidade de fabrico próprio.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s47_5folding
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de produtosSTRUGAL S47
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Folding windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain