Publicar produtos
STRUGAL S52NT Fachada Ligeira
STRUGAL S52NT Fachada Ligeira
STRUGAL S52NT Fachada Ligeira
    Strugal

    STRUGAL S52NT Fachada Ligeira

    A opção ideal para fachadas de design contemporâneo. Estrutura formada por montantes e travessas unidos entre si através de peças especificamente concebidas para esse fim. Este sistema garante um isolamento térmico eficaz, com diferentes possibilidades de drenagem e ventilação.

    Especificação
    • • Estrutura formada por montantes e travessas unidos entre si, formando a malha requerida no projeto.

      • Possibilidade de união montante-travessa com corte reto (CR).

      • Secção visível de 52 mm de largura e profundidade variável.

      • Isolamento térmico assegurado por perfil isolador de 18 e 28 mm.

      • Acabamento exterior do muro com capas clipadas sobre presor de alumínio.

      • Versões de colagem estrutural (STRUGAL S52SGi / STRUGAL S52CRi): incorporam um perfil em U de alumínio anodizado na câmara do vidro, permitindo que este seja suportado por presores nos quatro lados.

      • Opção de vidro suportado em dois lados com capas horizontais ou verticais.

      • Possibilidade de drenagem e ventilação por módulos ou por níveis.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s52nt
    • Familia de productoFachadas Ligeras
    • Grupo de produtosSTRUGAL S52
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain