Publicar produtos
STRUGAL ÓMICRON PVC Janela de Correr de 4 Folhas
STRUGAL ÓMICRON PVC Janela de Correr de 4 Folhas
STRUGAL ÓMICRON PVC Janela de Correr de 4 Folhas
    Strugal

    STRUGAL ÓMICRON PVC Janela de Correr de 4 Folhas

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)

    A corredera em PVC de alto desempenho. Sistema de correr em PVC adaptável a janelas e portas de varanda. A sua elevada eficiência energética permite reduzir até 50% o consumo de energia e diminuir as emissões de CO₂.

    Especificação
    • • Sistema de janelas e portas de varanda de correr com 70 mm de profundidade de aro e capacidade máxima de envidraçamento de 24 mm.

      • Valor de transmitância térmica da janela a partir de 1,3 W/m²K, apresentando um elevado nível de eficiência energética.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s70c4
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de produtosSTRUGAL S70C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain