Publicar produtos
STRUGAL S72RPC Porta de 1 Folha
STRUGAL S72RPC Porta de 1 Folha
STRUGAL S72RPC Porta de 1 Folha
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Porta de 1 Folha

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)

    A solução ideal para portas de acesso de elevado tráfego.
    Sistema para portas de acesso com caixilhos e folhas coplanares ao interior e ao exterior, com design de linhas retas. Uma solução indicada para entradas com grande circulação, como escritórios, hospitais ou centros comerciais.

    Especificação
    • Sistema para portas de acesso com caixilhos e folhas coplanares ao interior e ao exterior, com design de linhas retas. Opção de caixilhos reduzidos para maior vão livre de passagem.

      Secções

      • Caixilhos de 72,5 mm.
      • Folhas de 72,5 mm.

      Comprimento da Poliamida

      • Comprimento da poliamida de 24 mm.

      Espessura Média Teórica

      • Espessura média teórica de 1,5 mm.

      Dimensões Máximas por Folha

      • As dimensões máximas por folha são de 1400 mm de largura e 2700 mm de altura.

      Peso Máximo por Folha

      • Dobradiças de canal: suportam um peso máximo de 80 / 100 / 120 kg.
      • Dobradiças coplanares: suportam um peso máximo de 160 kg.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s72rpc1
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de produtosSTRUGAL S72RPC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain