Publicar produtos
STRUGAL S85 Divisórias Interiores
STRUGAL S85 Divisórias Interiores
STRUGAL S85 Divisórias Interiores
    Strugal

    STRUGAL S85 Divisórias Interiores

    De fabrico e montagem rápidos, constitui uma opção ideal para a separação de espaços de trabalho. Perfis para divisões de escritórios. Permite a combinação de perfis de revestimento e a integração de persianas venezianas e estores.

    Especificação
      • Baseada em perfis base de 82 mm (montante e travessa), combinados com perfis de revestimento a selecionar de acordo com as necessidades e a estética.
      • Face visível de 36 mm e profundidade total de 85,5 mm, permitindo a integração de persianas venezianas e estores com eixo motorizado de Ø42 mm.
      • Possibilidade de instalação de vidro com transparência total, sem perfis verticais visíveis, de 10 e 12 mm.
      • Fabrico rápido: cortes a 90° e montagem com esquadria de montagem rápida.
      • Envidraçamentos de 6 e 8 mm e painéis de madeira de 10, 13, 16 e 19 mm.
      • Possibilidade de portas em vidro, madeira ou alumínio.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s85
    • Familia de productoDivisión de Oficina
    • Grupo de produtosDIVISIÓN DE OFICINA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain