Publicar produtos
STRUGAL S86RP Janela de Correr de 4 Folhas
STRUGAL S86RP Janela de Correr de 4 Folhas
    Strugal

    STRUGAL S86RP Janela de Correr de 4 Folhas

    4.6 de 5 estrelas4.6(33 avaliações)

    A corredera mais versátil com uma estética minimalista. Uma aposta no design com elevadas prestações de isolamento, que permite a abertura monocarril com fixo lateral. Incorpora guia para persianas na opção de aro de corte reto.

    Especificação
      • Caixilhos de 85 e 93 mm.
      • Folhas de 37,6 mm.
      • Secção de referência a partir de 104 e 87 mm.
      • Possibilidade de caixilhos perimetrais ou de corte reto.
      • Possibilidade de caixilhos-guia de 120 mm e 160 mm.
      • Folhas de corte reto com vão de 30 mm.
      • Estética minimalista. Secção nas folhas centrais de apenas 42 mm.
      • Possibilidade de folhas centrais com reforço incorporado (reforço interior e/ou exterior).
      • Folhas e caixilhos intercambiáveis com as séries STRUGAL S68RP e STRUGAL S90RP. Ampla gama de soluções.
      • Possibilidade de múltiplos carris.
      • Possibilidade de fechos de embutir e multiponto.
      • Fechaduras ocultas de colocação rápida.
      • Complementos para módulos fixos de estética reta compatíveis com a série STRUGAL S53RP+.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s86rp4
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de produtosSTRUGAL S86RP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Portugal
    Morocco
    Spain