Publicar produtos
STRUGAL S88RP ARTIS Janela Elevatória
STRUGAL S88RP ARTIS Janela Elevatória
STRUGAL S88RP ARTIS Janela Elevatória
    Strugal

    STRUGAL S88RP ARTIS Janela Elevatória

    4.0 de 5 estrelas4.0(11 avaliações)

    Novo sistema para janelas e portas de varanda de correr em alumínio de elevado desempenho térmico, com linhas depuradas e minimalistas, que proporciona máxima abertura ao exterior, conforto e luz natural.

    Especificação
      • Caixilhos perimetrais de 74 mm, 85 mm e 94 mm.
      • Folhas de corte reto com 42 e 46 mm de profundidade e secção visível de 70 mm para a versão de abertura deslizante e 80 mm para a versão de abertura elevatória, com possibilidade de espessura de envidraçamento até 32 mm.
      • Elevado desempenho térmico graças às poliamidas com até 34 mm de comprimento e complementos em PVC-r multicâmara.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastrugal_s88rp_raisable
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de produtosSTRUGAL S88RP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa África