Publicar produtos
STRUGAL PAINEL COMPOSITO Sistema STB-T
Strugal

STRUGAL PAINEL COMPOSITO Sistema STB-T

A melhor solução para revestimento de fachadas e interiores sem limitações de design. Este sistema STRUGAL Panel Composite é especialmente indicado para a execução de fachadas ventiladas, tanto em edifícios novos como em reabilitações.

Especificação
  • • O Painel Composto STRUGAL é um produto para a execução de fachadas arquitetónicas formado por duas lâminas de alumínio unidas por um núcleo de resinas termoplásticas.

    • Esta união de materiais confere ao Painel Composto excelentes propriedades mecânicas, alta resistência a choques, alto grau de isolamento térmico e acústico e elevada rigidez com um peso reduzido.

    • É indicado tanto para a execução de fachadas ventiladas como para o revestimento de espaços interiores, tanto em edifícios de nova construção como em reabilitações.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastrugal_stbt_panel
  • Familia de productoPanel Composite
  • Grupo de produtosSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPVDF
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCSuperfície
  • Nome UNSPSCPanels or paneling
  • Código UNSPSC30161505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium composite panels
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 17
  • Título OmniclassComposite Wall Panels
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilidade da região

Europa África
Portugal
Morocco
Spain