Publicar produtos
HES3D-E160 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

HES3D-E160 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

Traduzido por Google,

A profundidade de perfuração rasa permite uma perfuração fácil da porta e do aro.
O recurso de ajuste de três vias permite um ajuste fino para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente e para trás.
A dobradiça pode ser dividida entre a porta e o aro e a porta pode ser presa temporariamente ao aro, tornando mais fácil pendurar a porta.
A estrutura é projetada para evitar que a porta caia.
As tampas dos parafusos podem ser adquiridas separadamente caso as tampas originais sejam quebradas ou perdidas. Contacte-nos para mais detalhes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHES3D-E160
  • Familia de productoThree-dimensional adjustable hinge
  • Grupo de produtosHES series
  • TipoSubcomponente
  • Data de publicação2020-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)74
  • Profundidade (mm)25
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens