Publicar produtos
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE
LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE

    LIN-X800 MONOFLAT LIN-X HINGE

    Traduzido por Google,

    O movimento inovador mantém as portas discretamente afastadas.
    A porta fecha nivelada com as paredes circundantes para um design elegante e limpo. Não é necessário fazer nenhum tratamento especial em nenhuma parede para ranhuras ou trilhos. Pode ser usado em esquadrias de alumínio (se a moldura tiver espessura superior a 120mm).
    Seja aberta ou fechada, a porta fica fora do caminho
    Em comparação com as portas de batente normais, tem um raio pequeno permitindo que o espaço em frente à porta seja utilizado de forma eficaz.
    Abre totalmente para acesso a todo o gabinete.
    Seja instalando gabinetes ou apenas obtendo acesso, todo o interior do gabinete é facilmente acessível.
    Mecanismo de fechamento suave integrado
    Quando a porta se fecha, o amortecedor interno fará com que a porta se feche suavemente, evitando batidas.
    Instalação do poste de ajuste de 4 vias
    Pode ser ajustado verticalmente, horizontalmente, profundidade ou paralelo.
    Grande quantidade de armários aplicáveis
    Pode ser usado em armários de abertura dupla e abertura simples. Também pode ser usado em espaços de canto em forma de L.

    Especificação
    • DoorWidth : 750 - 850 mm
      DoorHeight : Max. 2400 mm
      DoorThickness : 24 - 40 mm
      DoorWeight : Max. 40kg per door
      Usage : 1 per door(Overlay)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLIN-X800
    • Familia de productoFlat arm door
    • Grupo de produtosMonoFlat LIN-X hinge
    • TipoSubcomponente
    • Data de publicação2020-06-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens