Publicar produtos
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    Traduzido por Google,

    ●Modelo de porta de correr embutida FD90.

    ●Fechamento suave e confiável a partir de aproximadamente 115 mm. O amortecedor bidirecional requer menos força para abrir a porta.

    ●Força operacional: 18 N, ajudando a atender ao requisito da ADA de 5 lbf ou menos.

    Especificação
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : 760 - 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 90 kg, 35 kg or more recommended

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatop-mounted-sliding-door-system-fd90-pocket-door-two-way-damper-surface-mount-upper-roller
    • Familia de productoTop-hung Soft closer for sliding door
    • Grupo de produtosFD series
    • TipoSubcomponente
    • Data de publicação2026-08-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia