Se você tem salas que não recebem ar aquecido suficiente do seu forno no inverno, ou ar frio suficiente do seu ar condicionado no verão, o Suncourt Flush Fit Register Booster é uma maneira fácil de instalar e econômica de aumentar o fluxo de ar e tornar esses quartos mais confortáveis. Permite equilibrar a temperatura aumentando automaticamente a circulação para salas muito quentes ou muito frias. Ele usa menos energia do que outras soluções de circulação. É controlado termostaticamente para operar automaticamente com ar aquecido de um forno de ar forçado ou ar frio de um ar condicionado. A unidade de baixo perfil fica em uma bota de registro padrão de 4 "x 10" para uma aparência limpa e contemporânea. A unidade está disponível em duas cores: branco ou marrom. Ele se conecta a qualquer tomada padrão e uma unidade adaptadora adicional está disponível para aberturas de registro de parede de até 6" x 12".
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |