Remova o radônio potencialmente perigoso de sua casa ou porão com o Kit Suncourt Radon Mitigation Fan Kit. Desempenho incrível não precisa significar barulhento e barulhento; este kit fornece remoção de radônio silenciosa, confiável e eficaz com a qual você pode contar. Este ventilador pode ser montado em ambientes internos ou externos. Monte-o facilmente na tubulação do sistema existente ou nas estruturas de suporte por meio dos suportes de montagem fornecidos. Todo o hardware de montagem necessário para a instalação está incluído. O Suncourt Radon Fan Mitigation Kit usa 77 Watts durante a execução. Este modelo possui acoplamento de borracha de 4" a 3".
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |