Fornece alto volume e pressão para exaustão, ventilação ou ventilador em linha para aplicações residenciais, comerciais leves ou estufas.
À prova d'água - Classificado para uso interno/externo.
Instala-se em qualquer posição.
Motor/Impulsor balanceado.
Os rolamentos de esferas são permanentemente vedados e lubrificados.
Lâminas inclinadas para trás.
Material absorvente de vibração.
Resina Plástica Térmica Protegida por UV/Retardador de Chamas.
Temperatura máxima do fluxo de ar de 140°F (60°C).
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |