Publicar produtos
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
    Sunlighten

    Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna

    Traduzido por Google,
    Nossos modelos de sauna de espectro total mais potentes estão mais quentes do que nunca. Esta sauna Amplify para duas pessoas combina maior intensidade com conforto, credibilidade e inovação líderes do setor. Beneficie-se da tecnologia infravermelha patenteada que aquece você em nível celular com a intensidade de uma transpiração mais profunda e rápida. Juntos, o infravermelho comprovado cientificamente e o calor de última geração potencializam os efeitos de cada sessão na saúde e na longevidade.
    Especificação
    • EXTERIOR Width: 50.9" Depth: 45.9" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT Basswood weight: 456 lbs. Eucalyptus weight: 541 lbs. HEATERS 5 Far Infrared 3 Full Spectrum ELECTRICAL 120V 2270W 18.92A NEMA 5-20 Dedicated 120V 20A circuit and outlet required COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaamplify-ii
    • Familia de productoSauna, Steam Systems
    • Grupo de produtosFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)77.7
    • Largura (polegadas)50.9
    • Profundidade (polegadas)45.9
    Relacionado
    • Peso líquido (Lbs)541
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Saunas e Salas de Vapor
    • Código CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Número OmniClass23-19 31 15 17
    • Título OmniclassSaunas