Publicar produtos
mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
Sunlighten

mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

Traduzido por Google,
Esta sauna mPulse para quatro pessoas redefine o padrão da terapia infravermelha. Com comprimentos de onda precisos e luz vermelha integrada, os aquecedores patenteados SoloCarbon® oferecem terapia infravermelha otimizada nas faixas próxima, média e distante. A tecnologia Smart Sauna permite que você escolha entre seis programas com comprovação científica ou personalize sua sessão com o controle exclusivo por aplicativo. A mPulse oferece energia infravermelha benéfica com precisão, personalização e impacto mensurável, tornando-a a única sauna infravermelha que se adapta aos seus objetivos de bem-estar e longevidade.
Especificação
  • EXTERIOR Width: 70.6" Depth: 70.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT 858 lbs. HEATER 12 Far Infrared 11 Mid Infrared 7 Red/Near Infrared ELECTRICAL 240V 4500W 20A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicampulse-discover
  • Familia de productoSauna, Steam Systems
  • Grupo de produtosFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)78.5
  • Largura (polegadas)70.6
  • Profundidade (polegadas)70.6
Relacionado
  • Peso líquido (Lbs)858
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Saunas e Salas de Vapor
  • Código CSI MasterFormat 201413 24 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Saunas
  • Número OmniClass23-19 31 15 17
  • Título OmniclassSaunas