Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
Início
Categorias
Construção
Coberturas
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Disponível em Estados Unidos
SUNTECH ซันเทค
Seguir
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Traduzido por Google,
Vista original
Para uso com telhados com ângulo de inclinação de 5 graus ou mais, adequado para trabalhos que exigem beleza especial. instalar com parafusos Pode ser usado como parede ou teto
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
Familia de producto
Roof
Grupo de produtos
Metal Sheet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-03-22
Número de edição
1
Largura (mm)
605
Profundidade (mm)
22
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Coberturas
Produtos parecidos
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descarregar
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Descarregar
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descarregar
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Descarregar
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Descarregar
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Descarregar