Publicar produtos
InBound
InBound
InBound
InBound
InBound
    SureSet

    InBound

    Traduzido por Google,

    O piso de resina InBound está disponível em tamanhos de 3 mm e 6 mm com uma ampla seleção de materiais.

    O piso resinado InBound® pode ser instalado como um acabamento permeável ou uma solução resistente à água com a aplicação de um selante incolor. InBound® é, portanto, perfeito para uma série de aplicações, incluindo showrooms, banheiros, salas úmidas, cozinhas, escritórios, foyers, corredores, estúdios, áreas de recepção, jardins de inverno e corredores.

    Oferecendo a disciplina única de combinar atratividade e criatividade excepcionais com praticidade e sustentabilidade - desenvolvemos a pavimentação InBound especificamente como uma opção de piso interno.
    Perfeito para uso doméstico, de varejo e comercial, o piso de resina interna InBound está disponível em uma ampla seleção de materiais e uma variedade praticamente ilimitada de cores, oferecendo aos designers de interiores, arquitetos e desenvolvedores a oportunidade de criar pisos internos sob medida verdadeiramente impressionantes.

    Com mais flexibilidade de design do que as superfícies internas tradicionais, o InBound permite a criação de designs intrincados e detalhados e pode produzir uma representação de cores perfeitamente combinadas.

    Ideal para uma série de aplicações, incluindo showrooms, banheiros, cozinhas, escritórios, foyers, corredores, estúdios, áreas de recepção, jardins de inverno e corredores, o InBound pode ser instalado com acabamento permeável ou resistente à água.

    Por que escolher o piso interno encadernado em resina InBound?
    • Extremamente durável
    • Acabamento suave e acessível
    • Confortável sob os pés
    • Requer manutenção mínima
    • Gama de cores ilimitada
    • Ampla escolha de materiais
    • Flexibilidade de projeto
    • Garantia SureSet de 21 anos

    Como acontece com todos os produtos SureSet, o InBound é coberto por nossa garantia de 21 anos líder do setor quando instalado por uma Equipe de Instalação SureSet, Instalador Aprovado ou Parceiro Global. Isso significa que você pode ter certeza de que seu piso interno resistirá ao teste do tempo.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInb
    • Familia de productoPaving
    • Grupo de produtosInbound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPedra natural agregada
    • Material secundárioMármore
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor