Publicar produtos
Steel single fire door - double action
Steel single fire door - double action
Steel single fire door - double action
    SVF

    Steel single fire door - double action

    Traduzido por Google,
    A porta corta-fogo de aço com pivô único adapta-se perfeitamente a todas as configurações de espaço. Esta marcenaria envidraçada é uma verdadeira expressão do know-how desenvolvido para evoluir todos os seus projetos de arquitetura: esta porta é estética e possui qualidades técnicas inigualáveis em termos de proteção. Disponível nas versões de ação simples ou dupla, a porta corta-fogo em aço possui estrutura de perfil de folha e aro em tubo de aço isolado termicamente montado por soldagem ou retificação. O perfil de acabamento para esta marcenaria está disponível em chapa de alumínio ou aço inoxidável de 1,5 mm de espessura. O vidro simples é utilizado para uso interior com um isolamento de segurança reforçado. Uma ampla gama de acabamentos facilita a integração em todos os seus designs de interiores: alumínio anodizado (natural, bronze, ouro…), alumínio revestido a pó em RAL ou cores especiais, ou aço inoxidável escovado ou polido. Esta solução de construção tem uma variedade de acessórios, como o pivô de lintel, vedações de prevenção de esmagamento intumescentes, alças retas de aço inoxidável e muitos outros acessórios. É fácil de instalar com várias opções.
    Especificação
      • Frame of opening and closing profiles in thermally insulated steel tube
      • Joining by welding and grinding Maintenance of the glazing by pinching between the insulating plates (no parclosing)
      • Finishing profile in aluminum sheet or stainless steel 15/10 thick
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacierflam-bp1v
    • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
    • Grupo de produtosBP1V
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniclassFire Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Sul América do Norte Oceânia África