Publicar produtos
Premium GREENLINE Z8/L
Premium GREENLINE Z8/L

    Premium GREENLINE Z8/L

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Parede móvel Premium Greenline, posição de estacionamento Z8/L - ecologicamente para o futuro Técnica e visualmente, podemos atender a quase todas as solicitações graças aos nossos sistemas de parede móvel individual personalizados. No segmento premium, impressionamos nossos clientes com designs exclusivos combinados com a mais recente tecnologia e os mais altos padrões de segurança. Juntos, queremos olhar para o futuro e estamos comprometidos com a responsabilidade ambiental. Nossa política corporativa é voltada para a sustentabilidade ambiental, a fim de proteger nosso planeta. Estamos atingindo esse objetivo por meio de vários métodos. Os resíduos do nosso processo de produção são queimados em nosso próprio sistema de aquecimento, e a instalação de painéis solares no telhado não é apenas econômica, mas também demonstra nosso uso moderno de energias renováveis. Continuaremos a trabalhar arduamente neste sentido. Nossas paredes móveis testadas contra emissões são compatíveis com DGNB/LEED em relação aos critérios de ar de escritório interno da Agência Ambiental Alemã. Material: revestimento de melamina colado sem formaldeído (NAF) em uma placa de suporte de 16 mm de acordo com a norma DIN EN 14322
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremium_Greenline_Z8L
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de produtosMovable Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Material secundárioAglomerado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
    • Classificação IFCParede
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 17 13
    • Título OmniclassFolding Panel Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION