Publicar produtos
Swiftwall Click Doors
Swiftwall Click Doors
Swiftwall Click Doors
Swiftwall Click Doors
Swiftwall Click Doors
Swiftwall Click Doors
    SwiftWall

    Swiftwall Click Doors

    Traduzido por Google,

    SwiftWall ® Clique

    O SwiftWall® Click é um sistema de divisórias temporárias comerciais simples que se monta em minutos — sem necessidade de ferramentas ou habilidades especiais. Projetado para soluções de espaço rápidas e flexíveis, seus painéis duráveis ​​se encaixam sem esforço, tornando-o perfeito para escritórios, eventos, feiras comerciais e muito mais. Leve, reutilizável e personalizável com portas, janelas e trilhos acessórios, o SwiftWall® Click proporciona um acabamento elegante e profissional para qualquer ambiente.

    Nossa linha de produtos inclui sistemas de paredes temporárias, como paredes temporárias , soluções de divisórias temporárias , painéis de parede temporários, divisórias de parede temporárias e escoramento de parede temporário, além de uma ampla gama de paredes contemporâneas .

    Especificação
    • Features & Benefits

      TOOL-FREE ASSEMBLY
      Panels click together easily, saving hours of time and effort, enabling quick setup by any user without needing specialized tools.

      MODULAR DESIGN FOR RECONFIGURATION
      Allows for flexible space arrangements,
      accommodating different setups as needed.

      PROFESSIONAL AESTHETIC
      Sleek, modern design fits a wide range of
      environments.

      TIME-SAVING
      Fast, easy assembly in minutes.

      COST-EFFECTIVE
      Reduces labor costs and setup time.

      LIGHTWEIGHT PANELS
      Easy to handle and transport, reducing labor and
      making it practical for various applications.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswiftwall-click-doors
    • Familia de productoTemporary Modular Wall Systems
    • Grupo de produtosModular Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls