Publicar produtos
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
    SwiftWall

    SwiftWall Flex Doors

    Traduzido por Google,

    Sistema de parede temporária SwiftWall® Flex

    O SwiftWall Flex é um sistema de painéis modulares reutilizáveis, com altura ajustável para se adaptar a diferentes alturas de teto sem necessidade de cortes, e com um acabamento de parede sem moldura. Os sistemas de painéis modulares SwiftWall são montados de forma simples e rápida para criar e transformar espaços.

    Nossa linha de produtos inclui sistemas de paredes temporárias, como paredes temporárias , soluções de divisórias temporárias , painéis de parede temporários, divisórias de parede temporárias e escoramento de parede temporário, além de uma ampla gama de paredes contemporâneas .

    Especificação
    • Features & Benefits:

      • Adjustable height – no cutting required
      • Up to 2.75 ft of adjustment on standard panel height of 7'6" to 10'3"
      • Highest value offering in the adjustable barrier market
      • Superior finished wall appearance – framework concealed within the finished surface
      • Available in ASTM E-84 Class A and C Flame Spread rating, ICRA Class V
      • Sliding, adjustable height top panel - use the provided Allen wrench to loosen panels, slide the top panel to the required height, and re-tighten to secure it in place
      • Multiple-width panels
      • Manufactured with non-hygroscopic materials that do not absorb or retain moisture
      • Simple to clean, non-microbial surface effortlessly sanitized using a variety of disinfectants
      • Installs 5x faster than studs and drywall
      • Highly durable, very lightweight, stronger than drywall
      • Easily install and remove graphics
      • Quickly reconfigured, 20+ reuses, sustainable, recyclable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswiftwall-flex-doors
    • Familia de productoDoors & Access Panels
    • Grupo de produtosModular Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls