Publicar produtos
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
    SwiftWall

    SwiftWall Flex Panels

    Traduzido por Google,

    Sistema de parede temporária SwiftWall® Flex

    O SwiftWall Flex é um sistema de painéis modulares reutilizáveis, com altura ajustável para se adaptar a diferentes alturas de teto sem necessidade de cortes, e com um acabamento de parede sem moldura. Os sistemas de painéis modulares SwiftWall são montados de forma simples e rápida para criar e transformar espaços.

    Nossa linha de produtos inclui sistemas de paredes temporárias, como paredes temporárias , soluções de divisórias temporárias , painéis de parede temporários, divisórias de parede temporárias e escoramento de parede temporário, além de uma ampla gama de paredes contemporâneas .

    Especificação
    • Features & Benefits:

      • Adjustable height – no cutting required
      • Up to 2.75 ft of adjustment on standard panel height of 7'6" to 10'3"
      • Highest value offering in the adjustable barrier market
      • Superior finished wall appearance – framework concealed within the finished surface
      • Available in ASTM E-84 Class A and C Flame Spread rating, ICRA Class V
      • Sliding, adjustable height top panel - use the provided Allen wrench to loosen panels, slide the top panel to the required height, and re-tighten to secure it in place
      • Multiple-width panels
      • Manufactured with non-hygroscopic materials that do not absorb or retain moisture
      • Simple to clean, non-microbial surface effortlessly sanitized using a variety of disinfectants
      • Installs 5x faster than studs and drywall
      • Highly durable, very lightweight, stronger than drywall
      • Easily install and remove graphics
      • Quickly reconfigured, 20+ reuses, sustainable, recyclable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswiftwall-flex-panels
    • Familia de productoTemporary Modular Wall Systems
    • Grupo de produtosModular Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls