Publicar produtos
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
    SwiftWall

    SwiftWall Pro Doors

    Traduzido por Google,

    Mais limpos, rápidos e sustentáveis ​​do que o drywall, os sistemas de parede modulares SwiftWall, fáceis de montar, permitem erguer barreiras ou cômodos temporários – ou mais permanentes – de forma rápida e sem a sujeira de aplicar massa corrida, lixar ou pintar.

    Nossa linha de produtos inclui sistemas de paredes temporárias, como paredes temporárias , soluções de divisórias temporárias , painéis de parede temporários, divisórias de parede temporárias e escoramento de parede temporário, além de uma ampla gama de paredes contemporâneas .

    Especificação
    • SwiftWall Pro doors are highly durable and made of ABS with an aluminum frame and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material optional) featuring an R7 insulative value. A SwiftWall Pro single door component comes in a single preconstructed assembly which can quickly and be easily added into the modular wall system without additional tools or construction. Each door component weighs 75lbs. Each door includes the following hardware: lock, handle, and magnetic hold.

      SINGLE DOOR

      • Size: 48” wide (36” x 88” entryway size)
      • Weight: 75lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:• Lock• Handle• Magnetic hold
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder-coated semigloss aluminum (Class A Only)

      DOUBLE DOOR

      • Size: 96” wide (93” x 88” entryway size)
      • Weight: 150lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:• Lock• Handle• Magnetic hold• Barrel Bolt
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder coated semigloss aluminum (Class A Only)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswiftwall-pro-doors
    • Familia de productoDoors & Access Panels
    • Grupo de produtosModular Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-15
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors