Publicar produtos
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
Designer Collection Cladding
    Sylvanix

    Designer Collection Cladding

    Traduzido por Google,

    O revestimento composto da Designer Collection oferece a aparência natural da madeira nobre de alta qualidade com a durabilidade e a baixa manutenção da avançada tecnologia de compósito de madeira e plástico (WPC). Projetado para aplicações em paredes internas e externas, este sistema de revestimento arquitetônico adiciona aconchego, textura e um apelo visual contemporâneo a projetos residenciais, comerciais, de hotelaria e de uso misto.

    Projetado para instalação rápida e desempenho de longa duração, o revestimento da Coleção Designer é resistente ao desbotamento, umidade, apodrecimento, insetos e condições climáticas adversas, sendo ideal para fachadas ventiladas, paredes decorativas, beirais, divisórias e aplicações em envoltórios externos. Disponível em quatro cores modernas e resistentes ao desbotamento, o sistema promove uma transição perfeita entre os espaços internos e externos, ao mesmo tempo que aprimora a estética do edifício e os objetivos de sustentabilidade.

    Fabricada com materiais compósitos duráveis, a Designer Collection oferece a textura e o caráter tátil autênticos da madeira tropical, sem a necessidade de manutenção constante, empenamento, lascamento ou impacto ambiental associados à madeira natural. Seu sistema de perfis versátil permite que arquitetos, designers e especificadores criem fachadas de alto desempenho e soluções de revestimento sofisticadas, com beleza duradoura e estabilidade dimensional.

    Características e benefícios

    • Textura autêntica de grão de madeira
    • De baixa manutenção, durável e resistente às intempéries.
    • Instalação rápida com desempenho duradouro.
    • Expansão ou contração muito pequena
    • Extremamente resistente a cupins e outras pragas
    • Não é permitido pintar, lixar ou envernizar.
    • Cor duradoura e resistente ao desbotamento.
    • Sem lascas, rachaduras ou deformações.
    • Não tóxico e isento de formaldeído.
    • Feito com 90% de conteúdo reciclado.


    Especificação
    • Cladding Board  0.09” x 6.6” - 112 pcs

      J-Channel Trim 3.1” x 1.4” - 168 pcs

      Outer Corner Trim 3.5” x 3.5” - 60 pcs

      Butt Joint Trim 3.5” x 1.5” - 112 pcs

      F-Trim Trim 2.5” x 3.5” - 84 pcs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesigner-collection
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosDesigner Collection Cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC003167
    • Nome ETIMWall and facade cladding wood
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panel cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding