Publicar produtos
Topvex TR Series. Compact AHU
Systemair

Topvex TR Series. Compact AHU

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Topvex TR é uma gama de unidades de tratamento de ar capazes de fornecer todo o aquecimento/arrefecimento e ventilação do edifício. As aplicações comuns incluem escritórios, lojas, bancos, creches e instalações semelhantes. Fluxo de ar de 300 a 1.800 cfm.
  • Fluxos de ar 300 - 1.800 cfm
  • Sistema de controle automático integral para ventilação de aquecimento/resfriamento
  • Sistema de controle integrado
    • controlador pré-programado
    • Compatível com BMS
  • Controle de fluxo de ar constante (CAV) ou pressão do duto (VAV)
  • Nível de som baixo

Topvex TR é uma gama de unidades de tratamento de ar capazes de fornecer todo o aquecimento/arrefecimento e ventilação do edifício. As aplicações comuns incluem escritórios, lojas, bancos, creches e instalações semelhantes.

Não poderia ser mais simples!
As unidades são fornecidas pré-programadas, testadas e prontas para instalação. Conecte o sistema de dutos, quaisquer componentes externos, a fonte de alimentação e defina o temporizador e a velocidade do ventilador. A instalação está agora concluída.

Fácil de inspecionar
Para facilitar ainda mais as inspeções e a manutenção, tanto os ventiladores quanto os trocadores de calor rotativos são fáceis de remover. Todos os cabos elétricos estão equipados com conectores rápidos para que os ventiladores possam ser liberados de forma rápida e fácil.

Conexão superior com economia de espaço
Com Topvex TR as condutas são ligadas na parte superior da unidade Estas unidades ocupam pouco espaço e são fáceis de instalar em locais existentes. Comparado com as unidades montadas no telhado, o Topvex TR é mais fácil de instalar, pois você não precisa contratar guindastes para levantar a unidade no lugar ou fazer furos no telhado. Com uma unidade colocada dentro do edifício, o serviço e a manutenção também são simplificados.

motores de ventiladores EC
Ao contrário dos motores com conversores de frequência, os motores EC garantem excelente eficiência mesmo em baixas velocidades. Isso contribui para baixos custos operacionais. Os motores EC também são muito silenciosos quando operam em altas e baixas velocidades.

Pré-aquecedor
O pré-aquecedor permite que o sistema funcione em climas extremamente frios para preservar o desempenho e garantir um fornecimento contínuo de ar. Ele faz isso aquecendo o ar externo antes que ele entre na roda de recuperação de energia. O pré-aquecedor é projetado para manter a temperatura acima do limite de congelamento, permanecendo dentro da faixa de temperatura do sistema.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystemair-topvex-tr
  • Familia de productoAir Handling Units
  • Grupo de produtosTopvex TR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Disponibilidade da região

América do Norte
United States