Publicar produtos
B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K

Traduzido por Google,
Torneira misturadora de parede de 8" com corpo em latão cromado polido, torneira adicional com cartucho cerâmico e manípulo de alavanca, bocal oscilante de 12" com saída regulador de fluxo, riser de 26", braço giratório superior, mangueira de aço inoxidável flexível de 20" com resistência ao calor punho, válvula spray de 1,07 GPM, cartuchos cerâmicos com válvulas de retenção, alças de alavanca, entradas fêmea de 1/2" NPT com kit de instalação de cotovelo macho de 1/2" NPT, suporte de parede ajustável de 6" e suporte de válvula de spray. Certificado ASME A112.18.1 /CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372. Compatível com EPAct 2005.
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.35 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0131-12-CRBJK
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)34.12
  • Largura (polegadas)12.62
  • Profundidade (polegadas)14.44
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets