Publicar produtos
B-0697 Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread

B-0697 Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread

Traduzido por Google,
B-0697, torneira para pia de serviço, válvula de mistura oculta, suporte de parede, rosca de mangueira de jardim de 3/4"
Especificação
  • 8” concealed bypass mixing valve w/ 1/2” NPT, 6” tall polished chrome plated brass adjustable wall flanges & sleeves, Polished chrome plated spout w/ Ø2” wall flange, pail hook & male garden hose outlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0697
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosService Sink & Sill Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)8.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores