Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/19f511bd-1df0-482b-9c63-4ef09a4d4770
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
B-0507-SL Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet, Slow Close Cartridge
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-0507-SL Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet, Slow Close Cartridge
Traduzido por Google,
Vista original
B-0507-SL, válvula de pedal único, montagem no piso, entrada e saída NPT de 1/2", cartucho de fechamento lento
Descarregar
Especificação
Especificação
Floor mount single pedal valve, Blank foot pedal, Pedal flips up for floor cleaning
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ts-brass-B-0507-SL
Familia de producto
Manual Faucets
Grupo de produtos
Pedal Valves
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-05-09
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-SL
Instruções de instalação
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-SL
Vídeo de instruções
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-SL
Descrição técnica
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-SL
Relacionado
Relacionado
Fabricado em
United States
Peso líquido (Kg)
3.4
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Descarregar