Publicar produtos
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket

B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket

Traduzido por Google,
Torneira misturadora de parede de 8" com corpo em latão cromado polido, torneira adicional com cartucho de compressão e alça de alavanca, bico giratório de 12" com saída do regulador de fluxo, riser de 18", mangueira flexível de aço inoxidável de 44" com alça resistente ao calor, 1,42 GPM válvula spray, cartuchos de compressão com travas de mola, alças de alavanca, entradas fêmea 1/2" NPT, suporte de parede ajustável de 6", suporte de válvula spray e mola suspensa. Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372. Compatível com EPAct 2005.
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-039
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-08
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)37.56
  • Largura (polegadas)12.62
  • Profundidade (polegadas)16.44
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Norte
United States