Publicar produtos
B-0890-VRS Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Vandal Resistant
B-0890-VRS Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Vandal Resistant

    B-0890-VRS Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Vandal Resistant

    Traduzido por Google,
    Torneira médica, montagem de convés, bica de bacia fundida, aerador, alças de pulso, resistente a vandalismo
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0890-VRS
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores