Publicar produtos
B-0892-135X 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck w/ 2.2 gpm Laminar Outlet, Eternas w/ Spring Checks

B-0892-135X 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck w/ 2.2 gpm Laminar Outlet, Eternas w/ Spring Checks

Traduzido por Google,
B-0892-135X, torneira central de 4", pescoço de ganso giratório com saída laminar de 2,2 gpm, Eternas com verificações de mola
Especificação
  • 4" deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, 8 3/4" swivel gooseneck, Lock washer included for rigid applications
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0892-135X
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosMedical & Lavatory Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)6.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Norte
United States