Publicar produtos
B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws

B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws

Traduzido por Google,
B-0890-CR-VR05, torneira de lavatório, montagem em deck de 4", Ceramas, dispositivo de pulverização VR de 0,5 GPM, alças de 4" e parafusos VR
Especificação
  • 4" centerset deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body and integral spout, 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device, Series 8 (B-0199-08-N05), Quarter-turn Cerama cartridges w/ check valves to prevent cross flow of water
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0890-CR-VR05
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosMedical & Lavatory Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)5.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Norte
United States