Publicar produtos
B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Traduzido por Google,
Enchimento de vidro, pedestal de montagem de convés de 10 pol., haste macho NPT de 1/2 pol.
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-1210-01
  • Familia de productoBar Equipment
  • Grupo de produtosGlass Fillers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.31
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)3.75
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores