Publicar produtos
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee

B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee

Traduzido por Google,
B-0133-14CRQJST, pré-enxágue EasyInstall, base de montagem em parede de 8", Ceramas, bico ADF de 14", B-0107-J-SWV, QD, Tee
Especificação
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 14” swing nozzle w/ 2.2 VR aerator, Series 6 (B-0199-06)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0133-14CRQJST
  • Familia de productoPre-Rinse Units
  • Grupo de produtosPre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)15.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores