Publicar produtos
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107

B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107

Traduzido por Google,
B-0184, torneira de montagem em parede de 8", CV-Ceramas, torneira complementar, bico de 12", VB, mangueira de 20" e B-0107
Especificação
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 12" swing nozzle w/ stream regulator outlet, Series 1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0184
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosFaucets with Spray Assemblies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)11.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores