Publicar produtos
B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose

B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose

Traduzido por Google,
Conjunto de pulverização, torneira de base de montagem em parede de 8", saída VB, válvula de pulverização angular, mangueira flexível SS de 68"
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0167
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores