Publicar produtos
B-0176 Spray Assembly, Single Hole Base, 12" Add-On Faucet, Angled Spray Valve

B-0176 Spray Assembly, Single Hole Base, 12" Add-On Faucet, Angled Spray Valve

Traduzido por Google,
B-0176, conjunto de spray, base de furo único, torneira adicional de 12", válvula de spray angular
Especificação
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 12" swing nozzle w/ 2.2 GPM aerator, Series 1 (B-0199-01)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0176
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosFaucets with Spray Assemblies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)12.21
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores