Publicar produtos
B-0200-U18 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

Traduzido por Google,
B-0200-U18, torneira misturadora ULTRARINSE de furo único para montagem em deck, bico giratório de 18", braço pulverizador de 16" 1,5 GPM, cartucho Eterna de um quarto de volta com verificação de mola, alças de alavanca e entradas flexíveis SS de 18"
Especificação
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE multiple tip spray arm, 18” swing nozzle
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0200-U18
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosPantry Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)8.37
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores